欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

  • 2021.10.20 12:13:29
  • 米思米
  • 10830

请按照如下步骤,确认所选平皮带的芯层容许应力是否适用。

·       1. 计算有效张力

·       2. 所需动力

·       3. 电动机输出功率

·       4. 根据松弛侧张力计算出的最大张力

·       5. 根据初始张力计算出的最大张力

·       6. 确认容许应力

1. 计算有效张力

根据公式1计算出有效张力。

   

平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)


F:有效张力

f:滚轮的旋转摩擦系数或皮带与支撑部之间的摩擦系数(根据表-1选择)

WG:每1m的搬运物体重量 kg/m

W1:每1m的皮带重量 kg/m

W2:每1m长度的承载滚轮重量 kg/m(根据表-2选择)

W3:每1m长度的回行滚轮重量 kg/m(根据表-2选择)

L:输送机水平长度 m

H:垂直高度(+向上倾斜·-向下倾斜) m

f值一览表(表-1)

与支撑物体接触的面的形状

平滑

布纹状

滚轮支撑

0.05

0.05

滚轮+铁板支撑

0.2

0.3

铁板支撑(SUS・SS)

0.4

0.5

多层板支撑

0.5

0.6

(接触面使用刀边形状时,请将表-1所示值加上0.2)

平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

 

滚轮重量一览表(表-2)

滚轮直径(mm)

1个滚轮(kg/个)

容许负载(kg/个)

28.6

0.2

50

表-2所示为依据JIS标准(JIS B 8805-1965)的滚轮旋转部重量。进行详细研讨时,请根据所用滚轮的重量进行计算。

2. 所需动力


                                                                                  平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

P     :所需动力 kW

F     :有效张力 N

V     :皮带速度 m/min

6,120:60×102(常数)


3. 电动机输出功率


                                                                                  平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

Pm  :电动机输出功率 kW

P     :所需动力 kW

η     :机械效率(标准机械效率为0.5~0.65)


电动机输出功率为0.1kW以下时,可能会出现输出功率不足的情况,因此请在确认电动机特性的基础上使用。

4. 根据松弛侧张力计算出的最大张力


                                                                           

       

平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

FM1  :最大张力 N

F      :有效张力 N

K      :系数


 

请利用根据表-3选择的μ值以及卷绕角度(θ),选择表-4中的K值。
(如果是表-4以外的卷绕角度(θ),请根据 平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认) 计算。)

 

Μ     :驱动轮与皮带之间的摩擦系数(根据表-3选择)

E     :自然对数的底(2.718)

θ′    :弧度 平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)


μ值一览表(表-3)

带轮表面状态 \ 与带轮接触的面的形状

平滑

布纹状

裸钢制带轮

干燥

0.2

0.3

潮湿

0.15

0.2

橡胶套带轮

干燥

0.3

0.35

潮湿

0.2

0.25

 

基于卷绕角度(θ)的K值一览表(表-4)

θ度 \ μ

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.5

180

3.8

2.7

2.2

1.9

1.7

1.5

1.3

190

3.6

2.6

2.1

1.8

1.6

1.5

1.3

200

3.4

2.5

2.0

1.8

1.6

1.5

1.3

210

3.3

2.4

2.0

1.7

1.5

1.4

1.2

220

3.2

2.3

1.9

1.7

1.5

1.4

1.2

230

3.1

2.3

1.9

1.6

1.4

1.4

1.2

5. 根据初始张力计算出的最大张力


                                                                                  平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

FM2 :最大张力 N

B     :皮带宽度 cm

TC   :初始张力 N/cm(根据表-5选择)


 

Tc值一览表(表-5)

芯层张数(层数)

1张

2张

3张

初始张力(N/cm)

1.5

3.0

4.5

比较FM1(公式4)与FM2(公式5),将较大者作为最大张力。

6. 确认容许应力


                                                                                  平皮带的选型方法(芯层容许应力的确认)

C     :皮带容许应力  N/cm

FM   :最大张力 kg

B     :皮带宽度 cm

 


 

如果按上述公式6选择的皮带容许应力大于每1cm宽度的最大张力,则可以使用。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities